Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9940-50-20-BK-PACK
Codice componente
|
---|
9940-50-20-BK-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
255.41 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.35 | Details Type | Pack type |
Color Details | Black | Adhesiveness | 7.40N/10mm | Specifications | 1.0g/㎡・24h |
Base Materials | Polyethylene Laminated Synthetic Cloth (Black or White) | Adhesive | Butyl Rubber-Based Adhesive | Paper Tube Color | Blue |
Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali