• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo in poliestere n.31 serie n.31D【88-96 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N31D-25-50-0.08-CL-PACK
N31D-25-50-0.053-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

450.92 €

88 Pezzi per confezione

6 giorni 0.087.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive8.01.001 Box (88 Rolls)

300.49 €

96 Pezzi per confezione

6 giorni 0.0535.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive5.51.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 25
Length(m) 50 Color Details Transparent color

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico