• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo in plastica n.223S【200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N223S-19-20-0.19-BK-PACK
N223S-19-20-0.19-BU-PACK
N223S-19-20-0.19-GR-PACK
N223S-19-20-0.19-H-PACK
N223S-19-20-0.19-R-PACK
N223S-19-20-0.19-W-PACK
N223S-19-20-0.19-YL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

352.43 €

200 Pezzi per confezione

3 giorni BlackBlack280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

52 giorni Blue TypeBlue280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

52 giorni GreenGreen280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

6 giorni [Gold and silver] Silver grayGray280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

52 giorni Red TypeRed280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

52 giorni [White Type] White TypeWhite280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Pezzi per confezione

52 giorni YellowsYellow280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.19 Adhesiveness 5.2N/19mm Tensile Strength 69.5N/19mm
Amount Of Content 1 Box (200 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico