Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pellicola protettiva per superfici in plastica, SPV-J serie J-100【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPV-J-100-500-200-0.045-PACK

Codice componente
SPV-J-100-500-200-0.045-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

291.71 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 500%Acrylic, ABS, PVCPolyolefin based filmNatural Rubber Type Adhesive201 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 500
Length(m) 200 Thickness(mm) 0.045 Color Details Transparent color
Adhesiveness 0.15N/20mm Tensile Strength 35N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Si trova sulla pagina di Pellicola protettiva per superfici in plastica, SPV-J serie J-100, il codice articolo è il seguente: SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico