Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pellicola protettiva per superfici di piastre in metallo SPV-224【4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPV-224R-500-100-0.08-PACK

Codice componente
SPV-224R-500-100-0.08-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

463.73 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni 200%Polyvinyl chloride based filmAcrylic Adhesive7001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola Color Tipo blu Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.08 Color Details Violet Color
Adhesiveness 1.10N/20mm Tensile Strength 50N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Si trova sulla pagina di Pellicola protettiva per superfici di piastre in metallo SPV-224, il codice articolo è il seguente: SPV-224R-500-100-0.08-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPV-224R-500-100-0.08-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico