Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N29-12-50-0.05-CL-PACK
Codice componente
|
---|
N29-12-50-0.05-CL-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
463.31 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 1 Box (200 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Transparent color |
Adhesiveness | 5.6N/12mm | Tensile Strength | 46N/12mm | Holding Force | 0.5 mm/30 min |
Rewinding Force | 3.24N/12mm | Stretch | 20% | Base Materials | Cellophane |
Amount Of Content | 1 Box (200 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Scotch n.29, il codice articolo è il seguente: N29-12-50-0.05-CL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N29-12-50-0.05-CL-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali