• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tough Thin Electric Tool Waist Bag TOU-25

Tough Thin Electric Tool Waist Bag TOU-25

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1803078

Codice componente
1803078
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Material Features 1 Features 2 Features 3

22.07 €

5 giorni 291Main Body: Polyester 1680D/Foamed Polyethylene Resin; Caulking: SteelWater Repellent Processing (Surface)With Reflector LineWith Movable, Storable Type Safety Cord Mounting Ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Size(mm) 200×105×300
JAN Code 4907052655645

Si trova sulla pagina di Tough Thin Electric Tool Waist Bag TOU-25, il codice articolo è il seguente: 1803078.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1803078.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico