Chiave dinamometrica mono funzione tipo a cricchetto, testa sostituibile Kanon tipo N-QSPK-CE

Chiave dinamometrica mono funzione tipo a cricchetto, testa sostituibile Kanon tipo N-QSPK-CE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A special dual-layer design for the insulating material prevents accidents with electric shock.
· A special dual-layer coating of insulating material protects the operator from electric shock.
· Since the upper and lower layers of the dual-layer coating of insulating material have been color-coded, it is easy to see at a glance the extent of damage to the coating.
· The withstand voltage is within 1,000 VAC.
· Ideal for servicing, maintenance, and inspection of electric cars.
· The insulated coating socket is also a custom order product.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N25QSPK-CE
N50QSPK-CE
N100QSPK-CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Attacco quadro
(mm)
Parte testa (H)
(mm)
Parte testa (G)
(mm)
Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (R)
(mm)
Corpo principale (A)
(mm)
Corpo principale (B)
(mm)
Corpo principale (øC)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione

227.96 €

1 Disponibile 45 giorni 7~252321659.53(3/8″)2812381924.215.6212501 pc. / 1 pz

235.36 €

1 Disponibile 45 giorni 10–502521809.53(3/8″)281238193117.4263801 pc. / 1 pz

255.53 €

1 Disponibile 45 giorni 20~10035228012.7(1/2″)34144522.533.519.427.76401 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo Monkey Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Supporto tecnico