Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N6QSPK
Tipo prodotto | Tipo a funzione singola | Gamma di regolazione coppia(N·m) | 2 to 6 | Testa sostituibile | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 174 | Lunghezza effettiva(mm) | 125 | Puntatore attrito (Y/N) | NA |
Attacco quadro(mm) | 6.35(1/4″) | Parte testa (H)(mm) | 19.5 | Parte testa (G)(mm) | 7.5 |
Parte testa (S)(mm) | 24 | Parte testa (R)(mm) | 12 | Corpo principale (A)(mm) | 18.2 |
Corpo principale (B)(mm) | 9.6 | Corpo principale (øC)(mm) | 15(26.5) | Massa(g) | 170 |
Quantità nella confezione | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Quantità nella confezione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali