Chiave dinamometrica mono funzione, testa sostituibile Kanon tipo N-SPCK

Chiave dinamometrica mono funzione, testa sostituibile Kanon tipo N-SPCK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· If set to a fixed torque value, the extensive variety of head replacements enable smooth work.
· The head can be exchanged with a ratchet, wrench, offset wrench, and hex wrench.
· By exchanging the head, various bolts (nuts) can be tightened within the capacity range.
· A single function type suitable for repetitive work with the same torque value.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.
· Types with grips are H type and A type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6SPCK
N12SPCK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Quantità nella confezione

90.38 €

1 14 giorni 2 to 61 pc. / 1 pz

93.96 €

1 Disponibile 14 giorni 4 to 121 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo a funzione singola Testa sostituibile Disponibile Lunghezza complessiva(mm) 161
Lunghezza effettiva(mm) 160 Puntatore attrito (Y/N) NA Testa di ricambio applicabile 120Q・230Q、S、R、H
Parte testa (L1)(mm) 45 Parte testa (L2)(mm) 13 Parte testa (φD1)(mm) 10
Corpo principale (A)(mm) 18.2 Corpo principale (B)(mm) 9.6 Corpo principale (øC)(mm) 15(26.5)
Massa(g) 150 Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Supporto tecnico