Testa a forma di occhiale RCK (50RCK22)

Testa a forma di occhiale RCK 50RCK22
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 50RCK22

Marca: NAKAMURA MFG

Prezzo: 45.75

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza testa: 22 mm

Chiave dinamometrica applicabile: N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTC-N50EXL、N230LCK-DR、N450LCK-DR

Parte testa (S): 32 mm

Parte testa (T): 10 mm

Parte testa (L1): 55 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50RCK22

Codice componente
50RCK22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza testa
(mm)
Chiave dinamometrica applicabile Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (T)
(mm)
Parte testa (L1)
(mm)
Parte testa (φD1)
(mm)
Parte testa (φD2)
(mm)
Quantità nella confezione

45.75 €

1 Disponibile 11 giorni 22N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTC-N50EXL、N230LCK-DR、N450LCK-DR32105512201 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Testa sostituibile Disponibile Tipo di testa sostituibile Testa ad anello
Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc.

Supporto tecnico