Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CN15LTDK |
CN15LTDK-H |
CN30LTDK |
CN30LTDK-H |
CN60LTDK |
CN120LTDK |
CN200LTDK |
CN300LTDK |
CN500LTDK |
N10LTDK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.43 € | 1 | 5 giorni | 1~15 | 0.1 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | 1 pc. | ||
118.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1~15 | 0.1 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
131.02 € | 1 | 5 giorni | 2–30 | 0.2 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | 1 pc. | ||
131.04 € | 1 | 7 giorni | 2–30 | 0.2 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | ||
99.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5–60 | 0.5 | 110 | Universal SB | 25 | 26 | - | 10 | - | 20 | 99 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
135.84 € | 1 | 5 giorni | 20~120 | 1 | 157 | Universal SB | 30 | 51 | - | 10 | - | 25 | 192 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | ||
149.53 € | 1 | 7 giorni | 40–200 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | ||
149.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 40~300 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | ||
179.60 € | 1 | 7 giorni | 100~500 | 2.5 | 200 | Universal SB | 40 | 63 | - | 10 | - | 34 | 436 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | ||
215.92 € | 1 | 5 giorni | 400 to 1000 | 5 | 235 | Universal SB | 45 | 100 | - | 11 | - | 35 | 762 | No.2、No.3(7φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tipo preimpostato | 1 pc. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main body L2(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Main Body (øD2)(mm)
Main Body (øD3)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali