• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Base carrellata in alluminio

Base carrellata in alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEA-2-E

Codice componente
TEA-2-E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Amount Of Content

82.12 €

7 giorni 2.81 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Alluminio
Frontage(mm) 444 Depth(mm) 654 Full height(mm) 147
Presence of Stopper NA Caster Material Elastomer Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata in alluminio, il codice articolo è il seguente: TEA-2-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEA-2-E.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico