Set di guidamaschi【3-4 Pezzi per confezione】

Set di guidamaschi
[Features]
· Tap guide keeps the tap straight to allow vertical thread cutting to be performed.
[Applications]
· As an aid for vertical tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTG-SETA
TTG-SETB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tapped Dimensions JAN Code Trusco Code

210.52 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M3.0、M4.0、M5.0、M6.04989999392951768-20001S (4 pcs)

191.91 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M8.0、M10.0、M12.04989999392968768-20181S (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Chiave per maschi Application For Hand Tap

Supporto tecnico