Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Manico cricchetto isolato

Manico cricchetto isolato

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Push & release function included.
· Withstand voltage tested.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· It can be used in both forward and reverse rotation.
· Uses 72-tooth gears to achieve a fine feed angle.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work
[Product Specifications]
· Number of teeth: 72

(i)Nota

  • Interior box is not insulated. The metal part is not insulated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZRH-2
TZRH-3
TZRH-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

85.18 €

6 giorni 1486.351204989999375244762-3933

90.19 €

6 giorni 2009.53004989999375251762-3941

106.42 €

6 giorni 27012.76004989999375268762-3950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product Set Articolo singolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico