Forbici isolate per interventi elettrici

Forbici isolate per interventi elettrici
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· The cutting edge is given a thorough quenching finish to achieve excellent sharpness.
· Withstand voltage tested.

(i)Nota

  • La specifica di isolamento da 1.000 V riguarda solo la maniglia. Il tagliente non è isolato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZES-150

Codice componente
TZES-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.97 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 157 Blade Length(mm) 45 JAN Code 4989999375862
Trusco Code 762-4531 Mass(g) 100

Si trova sulla pagina di Forbici isolate per interventi elettrici, il codice articolo è il seguente: TZES-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZES-150.

Supporto tecnico