Punta di centraggio rotante NAKANE, coppia leggera, tipo impermeabile FP TP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP1-TP
FP2-TP
FP3-TP
FP4-TP
FP5-TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

393.63 €

1 8 giorni 2755.4255110.32.527.920150

368.24 €

1 8 giorni 29.566.527.76128.5332.524260

433.61 €

1 8 giorni 3285.534.78155.553828510

594.55 €

1 8 giorni 47.5107.84510208.3653401210

1,022.47 €

1 8 giorni 531366214261.57.372.5542860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

θ(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Supporto tecnico