Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSP1 |
LSP2 |
LSP3 |
LSP4 |
LSP5 |
LSP6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | |
238.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | |
283.41 € | 1 | 8 giorni | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 28 | 470 | ||
384.25 € | 1 | 8 giorni | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 5 | 40 | 1150 | ||
680.97 € | 1 | 8 giorni | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 | ||
2,041.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 81 | 86 | 190 | 96 | 357 | 9.4 | 85 | 9070 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali