Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSPA1 |
LSPA2 |
LSPA4 |
LSPA5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | Carbide tip external diameter (mm) | Carbide tip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.30 € | 1 | 8 giorni | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | 6 | 12 | ||
471.81 € | 1 | 8 giorni | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | 8 | 16 | ||
732.30 € | 1 | 8 giorni | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 5 | 40 | 1150 | 14 | 25 | ||
1,203.04 € | 1 | 8 giorni | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 | 18 | 35 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 | Carbide tip angle(°) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali