Codice articolo del costruttore: M80
Marca: SANYOSEISAKUSYO
Prezzo: 4,595.47 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M80
A(mm) | 104 | B(mm) | 140 | C(mm) | 205.5 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 158 | L(mm) | 449.5 | M(mm) | 11.5 |
d(mm) | 80 | Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.005 |
Mass(g) | 27340 |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo per carichi M, il codice articolo è il seguente: M80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali