• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo con scorrimento all’indietro H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3
H4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

390.78 €

1 7 giorni 3255.585.546.58173522790

566.98 €

1 7 giorni 4068107.86010215.8627.51610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α'(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Supporto tecnico