• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

DBLTACT Aluminum Carabiner 8 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT-AK-081
DT-AK-082
DT-AK-083
DT-AK-084
DT-AK-085
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Amount Of Content

7.81 €

6 giorni Gun Metal x Gold49544581626801 pc.

7.81 €

6 giorni Red X Gun Metal S49544581626971 pc.

7.81 €

6 giorni Gold x gun metal S49544581627031 pc.

7.81 €

6 giorni Black x Black M49544581627101 pc.

7.81 €

6 giorni Gun Metal S x Red49544581627271 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Material Aluminum Alloy Size 8×80mm
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico