Mazza spaccalegna SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno

Mazza spaccalegna SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno
Campi di applicazione
Raccolta legname manuale e automatica, inserimento facile e sicuro di cunei nel legno con l'inserto in superplastica. tagli a passi da 1 metro, spaccature dei legni tramite cuneo, posa in opera pali di legno, giardinaggio e paesaggistica, costruzione recinzioni.
 
Mazza spaccalegna e mazzuolo in un solo utensile, inserto spaccalegna forgiato e temperato, con spigolo ad uncino, realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, inserto in superplastica, solido manico, certificata KWF, tutti i componenti sostituibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3007.160

Codice componente
3007.160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

157.03 €

1 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello a doppia estremità Testa (diametro)(mm) 60 Lunghezza complessiva(mm) 900
Materiale della testa Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / Resina Materiale dell'impugnatura Hickory Type of product Forestry Tools
Housing cast steel Insert 1 Splitting insert made from high-grade carbon steel, Drop Insert 2 Superplastic, white
cutting edge length(mm) 65 GS yes Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes Tipo di prodotto Attrezzi forestali Alloggiamento acciaio fuso
Inserto 1 Inserto di separazione realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, a stampo Inserto 2 Superplastico, bianco lunghezza lama(mm) 65
GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Mazza spaccalegna SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno, il codice articolo è il seguente: 3007.160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3007.160.

Supporto tecnico