Inserti SUPERCRAFT per mazzuoli SUPERCRAFT

Inserti SUPERCRAFT per mazzuoli SUPERCRAFT
- Nylon, bianco
- duro
- molto resistente all'usura
- non si scheggia
- smorzamento del rumore
- Impatto molto elevato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210.160
3210.750
3508.020
3508.025
3508.030
3508.035
3508.040
3508.045
3508.050
3508.060
3508.070
3508.080
3508.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Materiale della testa Type of product cutting edge length
(mm)
Insert Tipo di prodotto lunghezza lama
(mm)
Inserto

43.09 €

1 3 giorni 10-Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / ResinaForestry Tools65High-grade carbon steel, drop-forged and hardenedAttrezzi forestali65Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato a stampo e temprato

37.65 €

1 3 giorni 10--Forestry Tools100High-grade carbon steel, drop-forged and hardenedAttrezzi forestali100Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato a stampo e temprato

3.34 €

1 3 giorni 1020NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

3.43 €

1 3 giorni 1025NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

3.99 €

1 3 giorni 1030NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

4.60 €

1 3 giorni 1035NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

5.70 €

1 3 giorni 1040NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

6.60 €

1 3 giorni 1045NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

7.26 €

1 3 giorni 1050NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

12.05 €

1 3 giorni 1060NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

17.86 €

1 3 giorni 1070NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

23.88 €

1 3 giorni 1080NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

39.03 €

1 3 giorni 10100NylonInsert-Nylon, whiteInserto-Nylon, bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Parte Conflict Minerals free yes REACH compliant yes
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico