Mazzuolo FERROPLEX, martello locksmith’s e mazzuolo a teste intercambiabili in un solo utensile

Mazzuolo FERROPLEX, martello locksmith’s e mazzuolo a teste intercambiabili in un solo utensile
[Applicazioni] Per lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione, ecc. nelle fabbriche e nei cantieri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3677.030
3677.035
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

36.05 €

1 3 giorni 1030290

36.76 €

1 5 giorni 1035295

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano Testa (lunghezza)(mm) 104 Materiale della testa Nylon
Materiale dell'impugnatura Acciaio per tubi Type of product Hammer Insert Nylon, white
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes Tipo di prodotto Martello
Inserto Nylon, bianco Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico