• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Edge Breaker Double (Blade Only)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EB-W

Codice componente
EB-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Amount Of Content

11.62 €

3 giorni 120Blade snapper: Stainless steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Parts Case Other Option
Width(mm) 200 Depth(mm) 14 Height(mm) 65
JAN Code 4954183151737 Trusco Code 337-5706 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico