Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)

Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A PC case that uses durable denim fabric.
· A charger, memory card, smartphone or the like can be stored in the front pocket.
· Can also be used as an inner bag.
· Cushioning material inside.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· It is compatible with notebook PCs up to 13-inch.
[Material]
· Cotton, Polyester

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDC-P102

Codice componente
TDC-P102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

33.74 €

2 Disponibile 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scatola, Custodia Product uses Custodia Height(mm) 255
Width(mm) 345 Collar Black Depth(mm) 35
Shape With cover for Notebook PC JAN Code 4989999390353 Trusco Code 769-0045
Mass(g) 304 Material Cotton, Polyester Applicable Size Up to 13 inches
File Size A5 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets), il codice articolo è il seguente: TDC-P102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDC-P102.

Supporto tecnico