[Features]
· A smartphone storage case that uses durable denim fabric.
· With a convenient pocket that can be used to put in notes and cards.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· Allows a smartphone to be operated while it is in the case.
[Material]
· Body: Cotton, Polyester
· Belt: Polypropylene
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TDC-S101 |
TDC-S102 |
TDC-S201 |
TDC-S202 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Height (mm) | Collar | Depth (mm) | Shape | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Material | Applicable Size | Belt Loop Width (mm) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 5 giorni | 140 | Blue | 15 | 2 Pocket Type | 4989999390384 | 769-0070 | 42 | Main Body: Cotton, Polyester, Belt: Polypropylene | Up to 5 inches | - | 1 pc. | ||
11.72 € | 6 giorni | 140 | Black | 15 | 2 Pocket Type | 4989999390391 | 769-0088 | 42 | Main Body: Cotton, Polyester, Belt: Polypropylene | Up to 5 inches | 60 | 1 pc. | ||
16.39 € | 5 giorni | 165 | Blue | 30 | Movable Type With Touch Film | 4989999390414 | 769-0096 | 58 | Main Body: Cotton, Polyester, Belt: Polypropylene | Up to 5 inches | 60 | 1 pc. | ||
16.39 € | 6 giorni | 165 | Black | 30 | Movable Type With Touch Film | 4989999390421 | 769-0100 | 58 | Main Body: Cotton, Polyester, Belt: Polypropylene | Up to 5 inches | 60 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Scatola, Custodia | Product uses | Portautensili | Width(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.