• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

L Shaped Simple Partition (Aluminum Compound Plate Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPS-P-35B

Codice componente
SPS-P-35B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Type Caster
(piece)
Specifications Amount Of Content

585.28 €

16 giorni 22.8Assembly type8Casters: 50 mm with Rubber Wheel (with Stopper)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1800 Frontage(mm) 1879 Product Type Partition
Color White Depth(mm) 550 Trusco Code 460-1386
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di L Shaped Simple Partition (Aluminum Compound Plate Type), il codice articolo è il seguente: SPS-P-35B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPS-P-35B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico