Imbastitori, autobloccanti, a lunghezza variabile

Imbastitori, autobloccanti, a lunghezza variabile
  • In Offerta
Utilizzati per l'assemblaggio e contemporaneamente per la congiunzione di piastre con spessori sottili. Compensazione fino a 5 mm. per il fissaggio delle lastre per lavori di saldatura, per protezioni, rivestimenti, chiusura portelli, ecc.
Resistenti alla corrosione.
Versione con impugnatura ergonomica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22360.0010
22360.0012
22360.0020
22360.0022
22360.0030
22360.0032
22360.0040
22360.0042
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial (Pin) 材質(グリップ) Material (Molla) d4
(mm)
l1 Size Range
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Location hole
(mm)
Clamping force
(N)

29.92 €

17.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10673817.50 - 5530.2113616

29.92 €

1 4 giorni 10673817.55 - 10530.2113618

30.75 €

1 4 giorni 1089.53817.50 - 56.530.2113816

30.75 €

18.14 €

1 Stesso giorno

Stock

1089.53817.55 - 106.530.2113818

35.63 €

21.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10101247230 - 58.7361141021

35.63 €

1 4 giorni 10101247235 - 108.7361141023

37.23 €

1 4 giorni 10121447230 - 59.43613.541221

37.23 €

21.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10121447235 - 109.43613.541223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin Diameter(mm) yes Adjustable Range(mm) yes Temperature max.(℃) 80
Temperature min.(℃) -30 Materiale Stainless steel 1.4305 Molla Stainless steel
Handle Thermoplastic PA 6, grey Handle version Ergonomic Handle (only for socket pins) Product Filter Stainless steel

Supporto tecnico