• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nuovo lucido per acciaio inox

Nuovo lucido per acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5425

Codice componente
5425
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Amount Of Content

10.99 €

3 giorni Polyvinyl Alcohol (with special polishing agent)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Vertical(mm) 100 Thickness(mm) 12
Horizontal(mm) 65 Color Gray Weight(g) 39.1
Heat Resistant Temperature(Degree) 50 JAN Code 4901065054259 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Nuovo lucido per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 5425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5425.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico