• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maglia in alluminio CK 3P

Maglia in alluminio CK 3P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50320

Codice componente
50320
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

3.16 €

11 giorni 1 Bag (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Color Silver Product Size(cm) 130×90×50
Package Size(mm) 170×95×50 Packaging Weight(g) 27 JAN Code 4901065503207
Amount Of Content 1 Bag (3 pcs)

Si trova sulla pagina di Maglia in alluminio CK 3P, il codice articolo è il seguente: 50320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50320.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico