• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro Right Tack (non adesivo) n.202【40-80 Pezzi per confezione】

Nastro Right Tack (non adesivo) n.202

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH202-50-18-HI-PACK
SH202-50-18-IV-PACK
SH202-50-18-W-PACK
SH202-75-18-HI-PACK
SH202-75-18-IV-PACK
SH202-75-18-W-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Color Details Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Amount Of Content

115.63 €

80 Pezzi per confezione

6 giorni Black50Gray32.52301 Box (80 Rolls)

115.63 €

80 Pezzi per confezione

6 giorni White Type50IPOLY32.52301 Box (80 Rolls)

115.63 €

80 Pezzi per confezione

6 giorni White Type50White32.52301 Box (80 Rolls)

115.63 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni Black75Gray32.52301 Box (40 Rolls)

115.63 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni White Type75IPOLY32.52301 Box (40 Rolls)

115.63 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni White Type75White32.52301 Box (40 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Non-adhesive tape Length(m) 18 Thickness(mm) 0.15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico