• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo E super 40#484【30-100 Pezzi per confezione】

Nastro adesivo E super 40#484

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH484-25-50-CL-PACK
SH484-38-50-CL-PACK
SH484-38-50-JU-PACK
SH484-50-50-BU-PACK
SH484-50-50-CL-PACK
SH484-50-50-GR-PACK
SH484-50-50-JU-PACK
SH484-50-50-R-PACK
SH484-50-50-W-PACK
SH484-50-50-YL-PACK
SH484-60-50-CL-PACK
SH484-60-50-JU-PACK
SH484-75-50-CL-PACK
SH484-75-50-JU-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSColor Width
(mm)
Color Details Adhesiveness
(N/10mm)
Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Holding Force
(mm/60 min.)
Rewinding Force
(N/10mm)
Amount Of Content

223.42 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 10Transparency25Transparency6.9231650.00.71 Box (100 Rolls)

203.75 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni 10Transparency38Transparency6.9231650.00.71 Box (60 Rolls)

203.75 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni 10Brown-based38Beige6.9231650.00.71 Box (60 Rolls)

292.75 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10Blue Type50Blue6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

168.10 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 10Transparency50Transparency6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

292.75 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10Green50Green6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

223.42 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10Brown-based50Beige6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

292.75 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10Red Type50Red6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

292.75 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10White Type50White6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

292.75 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni 10Yellows50Yellow6.9231650.00.71 Box (50 Rolls)

214.48 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni 10Transparency60Transparency6.9231650.00.71 Box (40 Rolls)

214.48 €

40 Pezzi per confezione

6 giorni 10Brown-based60Beige6.9231650.00.71 Box (40 Rolls)

201.08 €

30 Pezzi per confezione

6 giorni 10Transparency75Transparency6.9231650.00.71 Box (30 Rolls)

201.08 €

30 Pezzi per confezione

6 giorni 10Brown-based75Beige6.9231650.00.71 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.068

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico