• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo n.822【18-30 Pezzi per confezione】

Nastro adesivo n.822

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH822-50-25-JU-PACK
SH822-75-25-JU-PACK
SH822-100-25-JU-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesiveness
(N/10mm)
Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Holding Force
(mm/60 min.)
Rewinding Force
(N/10mm)
Amount Of Content

111.27 €

30 Pezzi per confezione

6 giorni 503.961111 or Less3.71 Box (30 Rolls)

101.45 €

18 Pezzi per confezione

6 giorni 753.961111 or Less3.71 Box (18 Rolls)

130.91 €

18 Pezzi per confezione

6 giorni 1003.961111 or Less3.71 Box (18 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 25
Thickness(mm) 0.322 Color Details Beige

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico