Alesatore manico lungo LHR

Alesatore manico lungo LHR
[Caratteristiche] Materiale HSS. Materiale dell'utensile: Acciaio rapido Forma del tagliente: Diritto Materiale: Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Dettagli del materiale: Lega di acciaio, compatibile Tipo di codolo: Codolo diritto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHR1-50-100
LHR1.1-50-100
LHR1.2-50-100
LHR1.3-50-100
LHR1.4-50-100
LHR1.6-60-100
LHR1.7-60-100
LHR1.8-60-100
LHR1.9-60-100
LHR2-60-100
LHR2.01-60-100
LHR2.02-60-100
LHR2.03-60-100
LHR2.04-60-100
LHR2.05-60-100
LHR2.1-60-100
LHR2.2-60-100
LHR2.3-60-100
LHR2.4-60-100
LHR2.5-60-100
LHR2.6-60-100
LHR2.7-60-100
LHR2.8-60-100
LHR2.9-60-100
LHR2.95-60-100
LHR2.96-60-100
LHR2.97-60-100
LHR2.98-60-100
LHR2.99-60-100
LHR3-60-100
LHR3.01-60-100
LHR3.02-60-100
LHR3.03-60-100
LHR3.04-60-100
LHR3.05-60-100
LHR3.1-60-100
LHR3.2-60-100
LHR3.3-60-100
LHR3.4-60-100
LHR3.5-60-100
LHR3.6-80-120
LHR3.7-80-120
LHR3.8-80-120
LHR3.9-80-120
LHR3.95-80-120
LHR3.96-80-120
LHR3.97-80-120
LHR3.98-80-120
LHR3.99-80-120
LHR4-60-100
LHR4-80-120
LHR4.01-80-120
LHR4.02-80-120
LHR4.03-80-120
LHR4.04-80-120
LHR4.05-80-120
LHR4.1-80-120
LHR4.2-80-120
LHR4.3-80-120
LHR4.4-80-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Number of flutes

139.49 €

1 8 giorni 15010024

144.12 €

1 8 giorni 1.15010024

144.12 €

1 8 giorni 1.25010024

144.12 €

1 8 giorni 1.35010024

144.12 €

1 8 giorni 1.45010024

126.28 €

1 8 giorni 1.66010034

126.28 €

1 8 giorni 1.76010034

126.28 €

1 8 giorni 1.86010034

126.28 €

1 8 giorni 1.96010034

87.21 €

1 8 giorni 26010034

103.67 €

1 8 giorni 2.016010034

103.67 €

1 8 giorni 2.026010034

103.67 €

1 8 giorni 2.036010034

103.67 €

1 8 giorni 2.046010034

103.67 €

1 8 giorni 2.056010034

87.21 €

1 8 giorni 2.16010034

87.21 €

1 8 giorni 2.26010034

87.21 €

1 8 giorni 2.36010034

87.21 €

1 8 giorni 2.46010034

79.79 €

1 8 giorni 2.56010034

111.52 €

1 8 giorni 2.66010034

79.79 €

1 8 giorni 2.76010034

79.79 €

1 8 giorni 2.86010034

111.52 €

1 8 giorni 2.96010034

94.64 €

1 8 giorni 2.956010034

94.64 €

1 8 giorni 2.966010034

94.64 €

1 8 giorni 2.976010034

94.64 €

1 8 giorni 2.986010034

94.64 €

1 8 giorni 2.996010034

98.26 €

1 8 giorni 36010036

83.21 €

1 8 giorni 3.01601003.016

83.21 €

1 8 giorni 3.02601003.026

83.21 €

1 8 giorni 3.03601003.036

83.21 €

1 8 giorni 3.04601003.046

83.21 €

1 8 giorni 3.05601003.056

98.26 €

1 8 giorni 3.1601003.16

98.26 €

1 8 giorni 3.2601003.26

98.26 €

1 8 giorni 3.3601003.36

98.26 €

1 8 giorni 3.4601003.46

98.26 €

1 8 giorni 3.5601003.56

101.42 €

1 8 giorni 3.6801203.66

101.42 €

1 8 giorni 3.7801203.76

101.42 €

1 8 giorni 3.8801203.86

101.42 €

1 8 giorni 3.9801203.96

85.84 €

1 8 giorni 3.95801203.956

85.84 €

1 8 giorni 3.96801203.966

85.84 €

1 8 giorni 3.97801203.976

85.84 €

1 8 giorni 3.98801203.986

85.84 €

1 8 giorni 3.99801203.996

89.93 €

1 8 giorni 46010046

101.42 €

1 8 giorni 48012046

85.84 €

1 8 giorni 4.01801204.016

85.84 €

1 8 giorni 4.02801204.026

85.84 €

1 8 giorni 4.03801204.036

85.84 €

1 8 giorni 4.04801204.046

85.84 €

1 8 giorni 4.05801204.056

101.42 €

1 8 giorni 4.1801204.16

101.42 €

1 8 giorni 4.2801204.26

101.42 €

1 8 giorni 4.3801204.36

101.42 €

1 8 giorni 4.4801204.46

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Groove Shape Tipo dritto
Material High-speed steel

Supporto tecnico