Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Chamfer (mm) | Length under neck (mm) | Material | Handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.67 € | 7 giorni | 14 | 45 | 250 | 10 | 184 | Cobalt HSS | MT1 | ||
218.72 € | 7 giorni | 14 | 45 | 350 | 10 | 284 | Cobalt HSS | MT1 | ||
169.75 € | 7 giorni | 14.5 | 45 | 280 | 10 | 200 | Cobalt HSS | MT2 | ||
224.32 € | 7 giorni | 14.5 | 45 | 380 | 10 | 300 | Cobalt HSS | MT2 | ||
169.75 € | 7 giorni | 15 | 45 | 280 | 10 | 200 | Cobalt HSS | MT2 | ||
235.25 € | 7 giorni | 15 | 45 | 380 | 10 | 300 | Cobalt HSS | MT2 | ||
216.94 € | 7 giorni | 15.5 | 45 | 300 | 10 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
260.95 € | 7 giorni | 15.5 | 45 | 400 | 10 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
183.24 € | 7 giorni | 16 | 45 | 250 | 10.5 | 170 | Cobalt HSS | MT2 | ||
216.94 € | 7 giorni | 16 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
279.63 € | 7 giorni | 16 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
246.32 € | 7 giorni | 16.5 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
315.92 € | 7 giorni | 16.5 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
196.72 € | 7 giorni | 17 | 45 | 250 | 10.5 | 170 | Cobalt HSS | MT2 | ||
246.32 € | 7 giorni | 17 | 45 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
324.97 € | 7 giorni | 17 | 45 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
260.95 € | 7 giorni | 17.5 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
330.36 € | 7 giorni | 17.5 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
272.97 € | 7 giorni | 18 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
348.46 € | 7 giorni | 18 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
275.69 € | 7 giorni | 18.5 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
363.02 € | 7 giorni | 18.5 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
275.69 € | 7 giorni | 19 | 50 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
381.10 € | 7 giorni | 19 | 50 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
286.91 € | 7 giorni | 19.5 | 55 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
421.15 € | 7 giorni | 19.5 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
286.91 € | 7 giorni | 20 | 55 | 300 | 10.5 | 220 | Cobalt HSS | MT2 | ||
432.07 € | 7 giorni | 20 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
469.61 € | 7 giorni | 21 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
507.42 € | 7 giorni | 22 | 55 | 400 | 10.5 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
555.68 € | 7 giorni | 23 | 60 | 400 | 11 | 320 | Cobalt HSS | MT2 | ||
659.70 € | 7 giorni | 24 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
700.88 € | 7 giorni | 25 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
752.97 € | 7 giorni | 26 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
810.26 € | 7 giorni | 27 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
871.27 € | 7 giorni | 28 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
946.42 € | 7 giorni | 29 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 | ||
969.86 € | 7 giorni | 30 | 60 | 450 | 11 | 351 | Cobalt HSS | MT3 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Groove Shape | Elicoidale |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.