Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPR3 |
TPR3.5 |
TPR5 |
TPR6 |
TPR8 |
TPR9 |
TPR12 |
TPR16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Nominal | Standard Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.06 € | 1 | 8 giorni | 63 | 2.9 | 4.16 | 88 | 5 | 3 | 3 | ||
42.78 € | 1 | 8 giorni | 70 | 3.4 | 4.8 | 96 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | ||
52.99 € | 1 | 8 giorni | 87 | 4.9 | 6.64 | 115 | 6.5 | 5 | 5 | ||
59.71 € | 1 | 8 giorni | 99 | 5.9 | 7.88 | 130 | 6.5 | 6 | 6 | ||
94.44 € | 1 | 8 giorni | 141 | 7.9 | 10.72 | 178 | 9 | 8 | 8 | ||
98.98 € | 1 | 8 giorni | 152 | 8.9 | 11.94 | 192 | 10 | 9 | 9 | ||
161.74 € | 1 | 8 giorni | 183 | 11.88 | 15.54 | 228 | 13 | 12 | 12 | ||
289.12 € | 1 | 8 giorni | 234 | 15.84 | 20.52 | 290 | 17 | 16 | 16 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Groove Shape | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Both square | 1/50 | Material | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Nominal
Standard Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali