Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Handle diameter (mm) | Tip diameter (mm) | Number of flutes | Nominal | Chamfering range (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 7 giorni | 60° | 6 | 45 | 32 | 6 | - | 5 | 6X60° | 2~5 | ||
26.69 € | 7 giorni | 60° | 8 | 47 | 32 | 6 | - | 5 | 8X60° | 2–7 | ||
38.47 € | 7 giorni | 60° | 10 | 49 | 32 | 6 | - | 7 | 10X60° | 2 to 9 | ||
42.86 € | 7 giorni | 60° | 12 | 51 | 32 | 8 | - | 7 | 12X60° | 2~11 | ||
55.76 € | 7 giorni | 60° | 16 | 55 | 32 | 10 | - | 9 | 16X60° | 3 to 15 | ||
67.03 € | 7 giorni | 60° | 20 | 59 | 32 | 10 | - | 9 | 20X60° | 4~19 | ||
94.23 € | 7 giorni | 60° | 25 | 63 | 34 | 12 | 5 | 9 | 25X60° | 6~24 | ||
115.05 € | 7 giorni | 60° | 30 | 69 | 35 | 12 | 5 | 9 | 30X60° | 6~29 | ||
204.45 € | 7 giorni | 60° | 35 | 78 | 39 | 12 | 5 | 11 | 35X60° | 6~34 | ||
274.50 € | 7 giorni | 60° | 40 | 83 | 39 | 12 | 5 | 11 | 40X60° | 6~39 | ||
369.36 € | 7 giorni | 60° | 45 | 94 | 45 | 12 | 7 | 13 | 45X60° | 8~44 | ||
501.14 € | 7 giorni | 60° | 50 | 99 | 45 | 12 | 7 | 15 | 50X60° | 8~49 | ||
22.99 € | 7 giorni | 90° | 6 | 45 | 32 | 6 | - | 5 | 6X90° | 2~5 | ||
25.78 € | 7 giorni | 90° | 8 | 46 | 32 | 6 | - | 5 | 8X90° | 2–7 | ||
36.71 € | 7 giorni | 90° | 10 | 47 | 32 | 6 | - | 7 | 10X90° | 2 to 9 | ||
40.73 € | 7 giorni | 90° | 12 | 48 | 32 | 8 | - | 7 | 12X90° | 2~11 | ||
52.19 € | 7 giorni | 90° | 16 | 50 | 32 | 10 | - | 9 | 16X90° | 3 to 15 | ||
63.94 € | 7 giorni | 90° | 20 | 52 | 32 | 10 | - | 9 | 20X90° | 4~19 | ||
89.70 € | 7 giorni | 90° | 25 | 56 | 34 | 12 | 5 | 9 | 25X90° | 6~24 | ||
103.48 € | 7 giorni | 90° | 30 | 59 | 34 | 12 | 5 | 9 | 30X90° | 6~29 | ||
174.33 € | 7 giorni | 90° | 35 | 66 | 38 | 12 | 5 | 11 | 35X90° | 6~34 | ||
226.58 € | 7 giorni | 90° | 40 | 69 | 38 | 12 | 5 | 11 | 40X90° | 6~39 | ||
350.22 € | 7 giorni | 90° | 45 | 77 | 45 | 12 | 7 | 13 | 45X90° | 8~44 | ||
424.31 € | 7 giorni | 90° | 50 | 80 | 45 | 12 | 7 | 15 | 50X90° | 8~49 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | work material | General steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.