Svasatore (per bulloni a esagono incassato) S CB

Svasatore (per bulloni a esagono incassato) S CB
  • Sconto volumi elevati
Una fresa a svasare per viti da macchina a testa svasata (per viti ad esagono cavo), SCB. Il materiale è HSS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB1/2
CB1/4
CB3
CB3/8
CB4
CB5
CB5/16
CB6
CB8
CB10
CB12
CB14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)

101.09 €

1 8 giorni 1/22013.218108012

65.55 €

1 8 giorni 1/4116.6146608

37.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36.53.26.53.5406

99.30 €

1 8 giorni 3/8159.81887012

43.54 €

1 8 giorni 484.3105506

45.78 €

1 8 giorni 59.55.3125558

82.06 €

1 8 giorni 5/16148.31676512

53.75 €

1 8 giorni 6116.4146608

71.18 €

1 8 giorni 8148.41676512

93.09 €

1 8 giorni 1017.510.51887012

91.35 €

1 8 giorni 12201318108012

113.01 €

1 8 giorni 14231520128512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.20 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material High-speed steel

Supporto tecnico