Svasatore (per bulloni a esagono incassato) maniglia MT CBT

Svasatore (per bulloni a esagono incassato) maniglia MT CBT
Una fresa a svasare (per viti ad esagono cavo), gambo MT, CBT. Il materiale è HSS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBT3/4
CBT10
CBT12
CBT14
CBT16
CBT18
CBT20
CBT22
CBT24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle

201.11 €

1 8 giorni 3/429202618135.5MT2

90.52 €

1 8 giorni 1017.510.51610101.5MT1

103.82 €

1 8 giorni 1220131812106.5MT1

120.63 €

1 8 giorni 1423152012110.5MT1

155.36 €

1 8 giorni 1626172215130.5MT2

183.09 €

1 8 giorni 1829192417134.5MT2

230.25 €

1 8 giorni 2032212620138.5MT2

304.64 €

1 8 giorni 2235232821142.5MT2

399.66 €

1 8 giorni 2439253221170MT3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.20 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material High-speed steel

Supporto tecnico