Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OCB2 |
OCB2.5 |
OCB3 |
OCB3.5 |
OCB4 |
OCB4.5 |
OCB5 |
OCB6 |
OCB7 |
OCB8 |
OCB9 |
OCB10 |
OCB12 |
OCB14 |
OCB16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 36 | 5 | |
45.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 6 | 2.5 | 7 | 3 | 36 | 5 | |
45.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 37 | 5 | |
48.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | 8 | 3.5 | 8 | 3 | 42 | 6 | |
52.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 43 | 6 | |
53.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 9 | 4.5 | 8 | 4 | 45 | 6 | |
57.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 51 | 6 | |
63.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 55 | 8 | |
66.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 55 | 8 | |
79.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 64 | 10 | |
82.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 64 | 10 | |
92.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 66 | 10 | ||
95.19 € | 1 | 8 giorni | 12 | 17 | 12 | 14 | 10 | 69 | 12 | ||
113.01 € | 1 | 8 giorni | 14 | 19 | 14 | 14 | 12 | 76 | 12 | ||
141.75 € | 1 | 8 giorni | 16 | 21 | 16 | 16 | 13 | 79 | 12 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | 0~+0.20 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
Material | Cobalt HSS |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali