Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBJIST10 |
CBJIST12 |
CBJIST14 |
CBJIST16 |
CBJIST18 |
CBJIST20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.92 € | 1 | 8 giorni | CBJIST10 | 17.5 | +0.060~+0.103 | 10.5 | -0.059~-0.032 | 25 | 10 | 170 | MT2 | ||
153.26 € | 1 | 8 giorni | CBJIST12 | 20 | +0.073~+0.125 | 13 | -0.059~-0.032 | 25 | 12 | 190 | MT2 | ||
189.50 € | 1 | 8 giorni | CBJIST14 | 23 | +0.073~+0.125 | 15 | -0.059~-0.032 | 30 | 14 | 212 | MT3 | ||
251.97 € | 1 | 8 giorni | CBJIST16 | 26 | +0.073~+0.140 | 17 | -0.059~-0.032 | 35 | 16 | 236 | MT3 | ||
295.15 € | 1 | 8 giorni | CBJIST18 | 29 | +0.073~+0.140 | 19 | -0.073~-0.043 | 35 | 18 | 250 | MT3 | ||
368.33 € | 1 | 8 giorni | CBJIST20 | 32 | +0.112~+0.174 | 21 | -0.073~-0.043 | 40 | 18 | 280 | MT4 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Material | Cobalt HSS |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Outer diameter tolerance(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Diameter Tolerance(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali