Mazzuola SUPERCRAFT EH 3377 (Codici componente)

Mazzuola SUPERCRAFT EH 3377
[Applicazione]
· Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera, per lavori vigorosi, installazione di armature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3377.025
3377.030
3377.035
3377.040
3377.045
3377.050
3377.060
3377.070
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
H
(mm)
Peso
(g)

35.09 €

1 3 giorni 102511027026,5385

37.92 €

1 3 giorni 103011029532585

39.57 €

1 3 giorni 103511030037690

46.41 €

1 3 giorni 104011530540805

52.31 €

1 3 giorni 104512031045935

57.76 €

1 3 giorni 1050120315501150

77.80 €

1 2 giorni 1060145325601750

144.19 €

1 3 giorni 1070150335702250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano Materiale della testa Nylon Materiale dell'impugnatura Ferro
non-rebound GS Inserto Nylon, bianco / Duro / Molto resistente all'usura / Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero) / Antirumore / Impatto molto elevato
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Impugnatura Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma
RoHS-compliant Descrizione Mazzuola SUPERCRAFT

Supporto tecnico