Mazzuola BLACKCRAFT EH 3379

Mazzuola BLACKCRAFT EH 3379
[Applicazione]
· Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimuovere pneumatici bloccati, lavori di carrozzeria, rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di raddrizzamento, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3379.040
3379.050
3379.060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
H
(mm)
Peso
(g)

51.62 €

1 3 giorni 104011030040640

64.12 €

1 3 giorni 105011531050900

91.93 €

1 3 giorni 1060120315601300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano non-rebound Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH Impugnatura Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma RoHS-compliant

Supporto tecnico