• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Water Faucet Bushing with Washer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PT24-20X13

Codice componente
PT24-20X13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

9.29 €

5 giorni 601 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height(mm) 22 Width(mm) 32
Depth(mm) 28 Material Bronze, stainless steel Accessory Sealing Tape
Details Type For Piping JAN Code 4973987750427 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Water Faucet Bushing with Washer, il codice articolo è il seguente: PT24-20X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT24-20X13.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico