• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

PC Saddle Band [2 Pieces]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR68-15A
PR68-20A
PR68-32A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Depth
(mm)
Specifications JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.29 €

5 giorni 6230For internal diameter 22 mm4973987870415201 Pack (2 pcs.)

5.45 €

5 giorni 7035For internal diameter 28 mm4973987870422201 Pack (2 pcs.)

6.51 €

11 giorni 9051For internal diameter 43 mm4973987870620301 Pack (2 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height(mm) 25 Material Polypropylene
Details Type For Piping Amount Of Content 1 Pack (2 pcs.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico