• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kitchen Shower

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PM254

Codice componente
PM254
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

20.33 €

4 giorni 901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height(mm) 65 Width(mm) 44.5
Depth(mm) 44.5 Material ABS Resin Specifications Switching of Shower, Foam
Details Type Kitchen Supplies JAN Code 4973987800542 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Kitchen Shower, il codice articolo è il seguente: PM254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM254.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico