Sink Drain Valve Mounting Packing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PP40-62S-L
PP40-62S-M
PP40-63-M
PP40-63-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Depth
(mm)
Material Specifications JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.87 €

4 giorni 110110NRFor Mounting Diameter 85 mm4973987910074201 pc.

4.72 €

10 giorni 9797NRFor Mounting Diameter 75 mm4973987910579201 pc.

5.90 €

4 giorni 185185CRFor H6504973987910463301 pc.

6.89 €

3 giorni 178178CRFor H650A, H651A, H6550, and H65514973987910456301 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Size Thickness: 2mm Details Type Kitchen Supplies
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico