• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Triangular Packing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PP40-640

Codice componente
PP40-640
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

4.98 €

11 giorni 101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height(mm) 54 Width(mm) 54
Depth(mm) 8 Material CR Details Type Kitchen Supplies
JAN Code 4973987910678 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Triangular Packing, il codice articolo è il seguente: PP40-640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP40-640.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico